製品の公開
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Setra® Kitchen faucet with KOHLER® Konnect™ and voice-activated technology with soap/lotion dispenser

    Google翻訳”,

    「蛇口をひねってください。カップを2杯注ぎます。」音声起動テクノロジーを備えた Setra™ スマート蛇口は、音声コマンドに応じて測定された量の水を供給します。言葉を言うだけで、水をオンにしたり、あらかじめ設定したレベルまで容器に水を入れたり、特定の量を出したりできます。このタッチレス水栓は音声制御に加えて、手をかざすだけで水を出したり止めたりできるモーションセンサーを備えています。蛇口は KOHLER Konnect™ アプリと連携するため、水の使用量を監視し、異常な流量を通知することができます。

    特徴

    • 音声制御により、ハンズフリーで蛇口のオン/オフ、特定の量の注水、プリセット測定値の充填を行うことができます。*
    • KOHLER Konnect® は、Amazon Alexa、Google Home、Apple Home Kit と連携します。**
    • 革新的なセンサーが水の使用量を監視し、その情報を KOHLER Konnect® アプリに表示します
    • 異常な水流が検出された場合、モバイルデバイスに通知を送信できます。***
    • 2.4 GHzのパスワードで保護されたWi-Fi接続が必要です
    • 手をかざしたり、鍋などをかざすだけでタッチレスでオン/オフ
    • Response® テクノロジーは、最先端のモーションセンサーを使用して、信頼性の高いタッチレスアクティベーションを実現します。
    • AC 電源で動作 - 電池交換不要 (スイッチのないアンダーカウンターコンセントが必要)
    • 2 つの機能を備えたプルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリームからスイープ® スプレーに切り替えることができます。
    • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
    • ProMotion® テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転ボール ジョイントにより、プルダウン スプレーヘッドがより簡単かつ快適に使用できるようになりました。
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
    • ハイアーチの注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のスペースを提供します
    • シングルレバーハンドルで水温調整も簡単です。
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
    • ボックスに含まれるもの: 組み立てられた蛇口、供給ライン、バルブボックス、エスカッションプレート、トップフィルソープ/ローションディスペンサー、ACアダプター
    • DockNetik® 安全ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にロックします

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています

    インストール

    • 1、2、3、または 4 穴シンクに取り付け可能 (エスカッションプレート付属)
    • 柔軟な供給ラインとクイック接続継手により設置が簡素化されます
    • 長いシャンクは厚さ2 1/2インチまでのカウンタートップに対応し、取り付けが簡単です。
    • ※計量分注する場合は8オンス以上。必要とされている;精度は水圧と流量によって異なります
    • **Siri は Apple デバイス間で使用できますが、オン/オフ制御に限定されています
    • ***KOHLER Konnect® アプリを介した通知により、流量センサーを超えて 0.5 gpm を超える水流が 3 秒間検出されたときに通知されます。 (水漏れ検知には使用できません。)

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R22899-SD
    • コレクションセットKitchen Faucet
    • コレクションSetra®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.91
    • 幅(inch)10.39
    • 奥行き(inch)8.62
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ