製品の公開
Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Conti™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Google翻訳”,

コーラーは、機能とスタイルを組み合わせて、効率的でありながら魅力的なキッチン蛇口を生み出しています。 Conti プルダウン キッチン蛇口は、その滑らかな移行フォルムでキッチンにモダンな洗練さをもたらします。革新的な DockNetik® 安全ドッキング システムと ProMotion® テクノロジーにより、エアレーション ストリームとスイープ® スプレー モードを切り替える 2 機能スプレーヘッドの簡単かつ制御された操作が可能になります。

特徴

  • 2 つの機能を備えたプルダウン スプレーヘッドにより、エアレーション ストリームからスイープ® スプレーに切り替えることができます。
  • スイープ® スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、幅広で強力な水のブレードを形成し、食器やシンクをきれいに掃除します。
  • DockNetik® 安全ドッキング システムは、使用しないときはスプレーヘッドを所定の位置にロックします
  • ProMotion® テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転ボール ジョイントにより、プルダウン スプレーヘッドがより簡単かつ快適に使用できるようになりました。
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • KOHLER® セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
  • ハイアーチの回転注ぎ口により、ピッチャーの充填や洗浄に優れたクリアランスを実現
  • シンプルなシングルレバーハンドルで水温調整も簡単
  • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 1.5 gpm (5.7 lpm)
  • ボックスの内容: 組み立てられた蛇口、供給ライン、エスカッション プレート

材料

  • 厳選された KOHLER 仕上げには、日常の最も過酷な使用にも耐える ScratchShield® テクノロジーが採用されています
  • Spot Repel® 仕上げにより、指紋、汚れ、ウォータースポットがつきにくくなります (マットブラック仕上げのみ)
  • 永続的な耐久性を実現するプレミアム素材構造
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 1 穴または 3 穴シンクに取り付け可能
  • 柔軟な供給ラインとクイック接続継手により設置が簡素化されます
  • 長いシャンクは厚さ 63.5 mm (2-1/2 インチ) までのカウンタートップに対応し、取り付けが簡単です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-R32123
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションConti™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.58
  • 幅(inch)10.55
  • 奥行き(inch)9.09
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ