製品の公開
Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Ealing® All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

    Google翻訳”,

    KOHLER® Ealing® オールインワン ダブルイコールキッチンシンクは、どんなキッチンインテリアにもマッチする、エレガントな波のような曲線が特徴です。この33インチのトップ/アンダーマウントダブルボウルキッチンシンクは、マット仕上げの複合素材Neoroc®製で、卓越した耐久性と比類のない美しさを実現しています。どんなカウンタートップにもマッチする鮮やかな色合いのNeoroc®は、傷、汚れ、色あせを最小限に抑え、耐熱性と耐衝撃性にも優れています。このオールインワンパッケージには、Ealingのバイブラントステンレス製シングルハンドル2機能セミプロフェッショナル蛇口も含まれています。

    • ベースキャビネットの最小幅は36インチ(914 mm)
    • ダブルイコールボウル
    • 9インチ(229 mm)の奥行きで広い作業スペースを確保
    • シングル蛇口穴
    • 右後方の排水口配置により、シンク内の作業スペースと下の収納スペースが広がります。
    • 丸みを帯びた3/8インチ(10 mm)の角はお手入れが簡単です
    • マット仕上げで豊かで立体的な色彩を実現
    • 仕上げがマッチしたお手入れ簡単なホースカバー付きのセミプロ仕様のキッチン蛇口
    • タッチコントロール付きの2機能スプレーヘッドで、エアレーションスプレーからスイープスプレーに切り替えることができます。
    • 高いアーチ型の注ぎ口は、背の高い調理器具やピッチャーを置くのに垂直なスペースを確保します。
    • ボックスの内容: シンク、組み立て済みのVibrant®ステンレスセミプロフェッショナル蛇口、ストレーナー付きシンク排水口2個、切り抜きテンプレート、取り付け用ハードウェア

    材料

    • KOHLER Neoroc®複合材は耐久性に優れ、日常の清掃作業に耐えられるよう作られています。
    • シンク全体が単色
    • 耐熱温度750°Fまで
    • 傷、汚れ、欠け、熱衝撃に強い

    インストール

    • トップマウントまたはアンダーマウント
    • 柔軟な供給ラインとクイック接続継手により設置が簡単

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-R39825-1PC
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションEaling®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.71
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ