製品の公開
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

Google翻訳”,

ハンドシャワーを備えたテンパードフロアマウントバスフィラートリムのデザインは、力強い四角いエッジと急な角度と流れるようなミニマリストのラインのバランスを取ります。その結果、どんな装飾でも自宅にいるような用途の広いスタイルになります。このバスフィラートリムを強化アクセサリーと調整して、バスルームの外観を完成させます。

特徴

  • シングルレバーハンドルにより、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方が可能です。
  • KOHLERセラミックディスクバルブは、耐久性のある性能の寿命のために業界の寿命基準を超えています。
  • 最大流量8.5gpm(32 l / min)@ 45 psi
  • ハンドシャワーの1.75gpm(6.6 l / min)流量。
  • 10-3 / 16 "(259 mm)の注ぎ口リーチ。
  • 35-3 / 4 "(908 mm)の最大注ぎ口の高さ。
  • Shift®ハンドシャワーと60"シャワーホースが含まれています。
  • Tempered™の蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントと連携して、バスルームを完成させます。

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • フロアマウント。
  • 浴槽との互換性は用途によって異なります。
  • K-97339マウンティングブロックが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T22025-4
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションTempered™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)37.06
  • 幅(inch)4.87
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)10.18
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ