フォルテの蛇口は、その用途の広いデザインと簡単な設置で、クラシックまたはコンテンポラリーな空間を補完します。このフォルテバス/シャワーバルブトリムには、従来のレバーハンドル付きのフェースプレートが含まれています。このトリムをRite-Temp圧力バランスバルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。
特徴
- この新しいK-TS10277-4Aトリムは、既存のK-T10277-4Aトリムを置き換えます。新しいトリムは同一であり、RITE-TEMP K-304 /K-2971HIFLOWと新しいK-8304シリーズバルブの両方に対応するトリムアダプターキットが含まれています。
- 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
- 温度調節と自動火傷防止保護を提供します。
- シングルハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
- ADA準拠の金属製の従来のレバーハンドルを備えたフェースプレートが含まれています。
- フォルテの蛇口やアクセサリーとコーディネート。
材料
- 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
- KOHLERの仕上げは、業界の耐久性基準を超えて、腐食や変色に耐えます。
インストール
- トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です(別売り)。