製品の公開
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-4007 San Souci® One-piece round-front 1.28 gpf toilet with slow-close seat

    Google翻訳”,

    なめらかな曲線と目立たないシルエットで、サンスーシの一体型トイレは力強いデザインを表現しています。コンパクトなタンクがシームレスにカーブして丸いフロントボウルになり、省スペースのプロファイルを実現します。 1.28ガロンのフラッシュは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、3.5ガロンのトイレと比較して年間最大16,500ガロンの大幅な節水を実現します。このトイレには、シートがぶつかるのを防ぎ、掃除と設置の両方を簡素化する革新的な技術を備えたソフトクローズシートが付属しています。

    特徴

    • 一体型トイレは、タンクとボウルをシームレスでお手入れが簡単なデザインに統合しています。
    • ラウンドフロントボウルは、小さなお風呂やパウダールームに理想的なソリューションを提供します。
    • 目立たないデザイン。
    • フラッシュあたり1.28ガロン(gpf)。
    • 標準の左側トリップレバーが含まれています。
    • グリップタイトシート付きのK-4009Reveal®Quiet-Close™が含まれています。

    テクノロジー

    • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
    • AquaPistonキャニスターは、水がすべての側面(360度)からボウルに流れ込むことを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
    • フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
    • 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
    • ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。

    インストール

    • 標準の12インチラフイン。
    • 供給ラインは含まれていません。

    節水とリベート

    • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
    • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。
    • この製品は、CALGreenおよびColoradoSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 25-5/8", Height 24-1/4", Width 16-3/4"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-4007
    • コレクションセットToilets
    • コレクションSan Souci®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ