製品の公開
K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout
Kohler

K-6332 Evoke® single-hole bar sink faucet with 8" pull-out spout

Google翻訳”,

このEvokeバーシンクの蛇口で、エレガントでミニマリストなスタイルを現代的な装飾に取り入れましょう。高い注ぎ口は360度回転し、完全なクリアランスとカバレッジを実現します。引き出し式スプレーヘッドは、さまざまな作業に柔軟に対応できるため、一時停止を含む3つの機能を備えているため、シンクの内外を簡単に移動できます。この蛇口をEvokeプライマリシンク蛇口と調整して、統一された現代的な外観にします。

特徴

  • 金属構造。
  • 一体型の自己完結型セラミックディスクバルブにより、容量と温度の両方の制御が可能です。
  • 温度メモリにより、任意の温度設定で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • 安全性を高めるための高温限界設定。
  • スプレー、エアレーションストリーム、および一時停止設定を備えた3機能スプレーヘッド。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースとボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
  • レバーハンドル。
  • 現代的なスタイリング。
  • 360度の注ぎ口の回転。
  • 8 "(203 mm)スイングスパウトリーチ。
  • 利用可能な低流量エアレーターオプション(Kohler Price Bookを参照)。
  • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    Lenght 8", Height 10-7/16", Width 2"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-6332
  • コレクションセットKitchen Sink Faucets
  • コレクションEvoke®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ