製品の公開
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Google翻訳”,

この KOHLER 排水管の優れた品質と信頼性で、カスタム シャワーの設置を完了してください。タイルイン用途向けに設計された、鋳鉄製本体と真鍮製スロートを備えた完全アセンブリの排水管は、集合住宅やホスピタリティ プロジェクト向けの規格に準拠したソリューションを提供します。

特徴

  • 完全に組み立てられた排水管には、グリッド、真鍮製のスロート、鋳鉄製の排水管本体が含まれています
  • 取り外し可能な角型グリッドプレート
  • リバーシブルカラーでさまざまな厚さのタイルに対応
  • 2 インチおよび 3 インチの金属接続に適合する 3 インチの鋳鉄排水本体入口
  • 真鍮製排水口

材料

  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

インストール

  • 床タイル張り施工

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-22673
  • コレクションセットShowers
  • コレクションClearflo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.86
  • 幅(inch)6.59
  • 奥行き(inch)6.59
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG015530
  • ETIM 名Pipes
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 11
  • OmniClassタイトルWaste Water Drains