製品の公開
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2749-1 Vox® Rectangle Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,

    なめらかで現代的なVoxRectangleトラフ容器シンクは、対称的で深い盆地と丸みを帯びたエッジを真のミニマリストの方法で備えています。カウンタートップの設置は、このシンクが印象的な焦点としてあなたのバスルームで目立つことを保証します。

    特徴

    • 単一の蛇口の穴。
    • オーバーフロードレン。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • ドロップインまたは容器。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2749-1
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVox®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.68
    • 幅(inch)20.5
    • 奥行き(inch)35.44
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks