製品の公開
K-2913-pg Catalan® 15" W x 36-1/8"" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge
Kohler

K-2913-pg Catalan® 15" W x 36-1/8"" H aluminum single-door medicine cabinet with 107 degree hinge

Google翻訳”,
カタロニアのミラーキャビネットは、左または右のヒンジで取り付けることができる背の高い無地のガラスミラーを備えています。フレームレスのトランジショナルなデザインは、ほとんどすべての装飾と調和します。内部には、4つの黒い色付きガラス棚があり、すべてのトイレタリーを保管するときに柔軟性とパーソナライズを提供します。アルミニウム構造により、耐久性があり、錆びない仕上がりが保証され、バスルームでの長年の使用が可能になります。柔軟な設計により、凹型または表面実装の設置も可能です(サイドキットは別売りです:K-2878)。

  • 全体の寸法:15 "W x 36" H x 5 "D
  • 大まかな開口部:幅14-1 / 2"x高さ36-1/ 8"
  • サテンアルマイトアルミニウムフレームは、バスルームで見られる温度と湿度の変化に対する耐久性を提供します
  • 107°の開口機能を備えた2方向に調整可能なヒンジ
  • トリプルミラーデザインは、優れた機能と使いやすさを提供します
  • 柔軟な設置により、左側または右側のドアを開くことができます
  • 凹型または表面実装型の取り付け(サイドキットは別売り)
  • ギャングキットを使用すると、複数のキャビネットを水平に結合できます(キットは別売りです)

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-2913-pg
  • コレクションセットToilet and Bath Specialties
  • コレクションCatalan™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-22
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他