製品の公開
Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base
Kohler

Volute™ 63" x 28-3/8" freestanding bath with base

Google翻訳”,

Volute 自立型バス コレクションは、KOHLER® ホーロー鋳鉄の古典的な魅力を現代的にアレンジしたものです。永続的な美しさを表現するように設計された KOHLER ホーロー鋳鉄は、傷や汚れに強いです。コレクションのデザインのモダンなラインは、鋳鉄の時代を超越した魅力と組み合わされて、どんな浴室空間にも忘れられない外観を作り出します。 2 つの形状と多くのサイズが用意されている Volute 自立型バス コレクションでは、シュラウドまたはバス ベースを黒または白からお選びいただけます。また、ボリュートバスは排水管とオーバーフローがあらかじめ取り付けられた状態で製造されているため、セットアップがそれほど複雑ではありません。お風呂を完成させるために、K-36361 排水トリム キットは、KOHLER の浴室の蛇口やアクセサリーとコーディネートできるようにいくつかの仕上げが用意されています。

特徴

  • 自立型のデザインがバスエリアに印象的な焦点を作り出します
  • 楕円形の洗面器で広々とした入浴体験を実現
  • 両端に一体型ランバーサポート
  • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
  • 12-1/16 インチ (306 mm) の深さで贅沢な入浴体験を実現
  • Safeguard® の滑りにくい表面が足元に優れたトラクションを提供します
  • センタードレン
  • ドレンと一体型オーバーフローが事前に取り付けられており、取り付け時間を短縮します
  • 同色の台座ベースによりスタイリッシュな外観を実現
  • K-36361 ボリュートバス排水トリム (別売り) が必要です

材料

  • KOHLER® ホーロー鋳鉄浴
  • 外装を白に塗装
  • 強化樹脂製台座ベース ホワイト塗装仕上げ
  • 真鍮のドレン

インストール

  • 自立型

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-29326
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションVolute™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)19.86
  • 幅(inch)28.35
  • 奥行き(inch)62.99
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs