製品の公開
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3658 Highline® Classic Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Google翻訳”,

    清潔でシンプルなデザインと効率的なパフォーマンスを備えたこのハイラインの節水型トイレは、スタイルと機能の両方を兼ね備えています。革新的な1.28ガロンの洗浄設定により、洗浄力を犠牲にすることなく、古い3.5ガロンのトイレと比較して年間最大16,500ガロンの大幅な節水が可能になります。細長いシートと椅子のような高さは、快適な使用を保証します。


    特徴

    • ツーピーストイレ。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
    • フラッシュあたり1.28ガロン(gpf)。
    • 標準の左側のポリッシュクロームトリップレバーが含まれています。
    • 組み合わせは、K-4436タンクとK-4199ボウルで構成されています。
    • 座席は含まれていません。

    テクノロジー

    • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
    • ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンスとすすぎ力を提供し、きれいなボウルを実現します。

    インストール

    • 標準の12インチラフイン。
    • 3本ボルトでの取り付け。

    節水とリベート

    • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
    • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。
    • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3658
    • コレクションセットToilets
    • コレクションHighline® Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)30.38
    • 幅(inch)19.63
    • 奥行き(inch)29.5
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets