製品の公開
K-3889-rz Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, insulated tank and 10" rough-in
Kohler

K-3889-rz Highline® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, insulated tank and 10" rough-in

Google翻訳”,
並外れたパフォーマンス。並外れた価値。ウェルワーストイレは、1936年以来、革新とパフォーマンスのアメリカのベンチマークとなっています。2011年の新しいデザインにより、ウェルワーストイレは、幅広いバスルームデザインを補完するエレガントなフレアをもたらします。

  • コンフォートハイト細長い便器-標準的な椅子と同等のシート高さを備えたコンフォートハイトトイレは、すべての年齢の人々が座ったり立ったりするのを容易にします
  • 10 "(25.4 cm)ラフイン
  • 29-1 / 2 "(74.9cm)x 18"(45.7cm)x 31-1 / 4 "(79.4cm)
  • ClassFive®-驚異的な大量廃棄物のフラッシング性能とクラス最高のボウルの清浄度を提供します
  • 3ボルトの取り付け-3つの事前に取り付けられたタンクボルトが取り付け時間を節約します
  • キャニスターフラッシュバルブは、一貫した水の使用量でスムーズなフラッシング作動を提供し、フラッシュ後にフラッシュします
  • 1.28 gpfの高効率トイレは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、古い3.5ガロンのトイレと比較して年間最大16,500ガロンの大幅な節水を実現します。
  • 在庫状況については、KohlerShowroomまたはWholesalerにお問い合わせください
  • HET(高効率トイレ)としての資格-特定の自治体では消費者の割戻しが利用可能です
  • 磨かれたクロームトリップレバー、少ないシートと供給
  • 在庫状況については、KohlerShowroomまたはWholesalerにお問い合わせください

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-3889-rz
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションHighline®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-24
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ