製品の公開
K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank
Kohler

K-3997-rz Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with right-hand trip lever, tank cover locks, and insulated tank

Google翻訳”,
驚くほど低価格の高効率トイレである新版のウェルワースラウンドフロントトイレは、バスルームに優雅なデザインをもたらし、フラッシングシステムは並外れたバルクフラッシング性能とクラス最高の清潔さを提供します。

  • ラウンドフロント、標準高の便器
  • トリップレバー付き
  • 3.5ガロンのトイレで年間16,500ガロンもの水を大幅に節約
  • 28-1 / 2 "x 18-1 / 4" x 28-3 / 4 "
  • 大型の3-1/4 "キャニスターフラッシュバルブは強力なジェットアクションを備えており、タンクからボウルへの迅速な水供給を提供します
  • 12"ラフイン
  • 迅速な設置のための3つのプレインストールされたタンクボルト
  • 座席と供給ラインは含まれていません

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-3997-rz
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションWellworth®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-24
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ