製品の公開
K-4325-l Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl with bedpan lugs
Kohler

K-4325-l Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl with bedpan lugs

Google翻訳”,
キングストン1.28gpf便器は、1.6ガロンの便器から水消費量を20%削減しながら、優れた性能を発揮するように精密に設計されています。このトイレは高効率トイレ(HET)としての資格があり、LEEDクレジットの取得に貢献できます。

  • 26-1 / 2 "L x 16-1 / 2" W x 13-1 / 4 "H
  • 1-1 /2"トップスパッド
  • ウォールマウント
  • ADA準拠
  • 1.6 GPFトイレから水消費量を20%以上削減し、高性能フラッシュを提供しながら水を節約するHETトイレとして認定されています
  • 最適化されたボウルと完全にガラス張りの2-1/8 "トラップウェイは、優れたバルク性能と軽い廃棄物性能の両方を提供します
  • さわやかなボウルのデザインは、商業用途に新鮮な美学を提供します

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-4325-l
  • コレクションセットWater Operated Water Closets
  • コレクションKingston™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-06-24
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ

対応地域

北米