製品の公開
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-5266-8 Veer® 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Google翻訳”,

    Veerペデスタルシンクは、パリッとした洗練されたスタイルと、小さなバスルームに最適な機能的なデザインを兼ね備えています。細い柱の台座は最小限のスペースしか占有しませんが、洗面器は、トイレタリーや手入れをするアイテムを保持するために両側に十分なデッキを提供します。

    特徴

    • バスアメニティ用の十分なサイドデッキスペース。
    • 8インチの中央の蛇口の穴。
    • 組み合わせは、K-5248-8盆地とK-5246ペデスタルで構成されています。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 台座

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5266-8
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVeer™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.5
    • 幅(inch)18.25
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks