製品の公開
K-5872-3A1 Riverby® 25" x22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
K-5872-3A1 Riverby® 25" x22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
K-5872-3A1 Riverby® 25" x22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
K-5872-3A1 Riverby® 25" x22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
    Kohler

    K-5872-3A1 Riverby® 25" x22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack

    Google翻訳”,

    小さなスペースに合うようにサイズ設定されたRiverbyシンクは、プライマリ、セカンダリ、バー、またはユーティリティシンクとしてキッチンにエレガントで用途の広い追加です。 1つのボウルは、大きなアイテムを浸して洗うのに十分なスペースを提供し、前面と背面の斜角のエッジは、シンクに水を保つのに役立ちます。単一のオフセットドレンへの傾斜したベースは、水の貯留を最小限に抑えます。エナメル鋳鉄で作られたこのシンクは、何年にもわたる美しさと信頼できる性能のために、欠け、ひび割れ、または燃焼に耐えます。付属のカスタムフィットのボトムシンクラックは、日常の摩耗からシンクの表面を保護するのにも役立ちます。

    特徴

    • 27インチの最小ベースキャビネット幅。
    • シングルボウル。
    • 9インチの深さ。
    • 3つの蛇口の穴。
    • ボウルは排水口に向かって2度傾斜し、水の溜まりを最小限に抑えます。
    • オフセットドレインは、シンクとその下の収納スペースの作業スペースを増やします。
    • ステンレス製の底部シンクラックが含まれています。
    • 小さいサイズでコンパクトなスペースに収まります。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • トップマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-5872-3A1
    • コレクションセットSinks
    • コレクションRiverby®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.62
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks