製品の公開
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool

    Google翻訳”,

    サンワード オーバル バスの快適な輪郭とハイドロマッサージ機能に包まれてください。内蔵のバックサポートとアームレストが完全に沈むのを促し、調節可能なジェットバスが一日の緊張を和らげます。

    特徴

    • シングルスピードのジェットバスはパフォーマンスと価値を提供し、完全に調整可能な 6 つのジェットを備えています
    • ハイドロマッサージの流れと方向はジェットごとに制御可能
    • 楕円形の洗面器で広々とした入浴体験を実現
    • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。
    • 凹凸のある底面

    水治療法

    • 渦巻き

    材料

    • アクリル

    インストール

    • リバーシブルドレン
    • アンダーマウント
    • ドロップインまたはアンダーマウント
    • 滑らかな背面により、ドレンとオーバーフローの取り扱いと取り付けが簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-6347
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションSunward®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)20
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)66
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs