製品の公開
K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink
Kohler

K-6714 Bannon™ 22-1/4" x 18-1/4" x 23” wall-mount service sink

Google翻訳”,
Bannon™

Bannonサービスシンクを使用して、機能性とクラシックなKOHLERスタイルをワークスペースにもたらします。この深いシングルベイスンシンクは、長年の信頼できるパフォーマンスのためにKOHLER鋳鉄で構成されており、耐久性を高めるためのリムガードが含まれています。このモデルは、8インチの中心を持つ蛇口のバックスプラッシュに2穴の穴あけを備えています。

特徴:
  • 22-1 / 4 "L x 18-1 / 4" W
  • 8"センターでバックドリル
  • 構築されたKOHLER®鋳鉄
  • 耐久性を高めるためのリムガードが含まれています
  • KOHLERの仕上げは、腐食や変色に強く、業界の耐久性基準を2倍超えています。


部品、サービス、サポート:
  • サービスシンク部品インタラクティブ図
  • お手入れとお手入れのヒント
  • 保証情報


この製品について質問や懸念がありますか?答えが見つからない場合は、いつでもサポートいたします。

1-800-4KOHLER(1-800-456-4537)に電話するか、質問またはリクエストを送信してください。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refkohler-k-6714
  • コレクションセットSinks
  • コレクションBannon™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-05-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ