製品の公開
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead
    Kohler

    K-72419 Awaken® G110 2.0 gpm multifunction showerhead

    Google翻訳”,

    Awakenシャワーヘッドは、KOHLERの品質、デザイン、パフォーマンスをお風呂にもたらします。高度なスプレー性能により、3つの異なるスプレー(広い範囲、激しい水浸し、またはターゲット)が提供され、人間工学に基づいて設計されたサムタブは、すばやくタッチするだけでスプレー間をスムーズに移行します。巧みに彫刻されたスプレーフェイスは、現代的でミニマリストなバスを補完するシンプルで建築的なフォルムを表しています。

    特徴

    • AwakenGシリーズシャワーヘッドは現代的なデザインが特徴です。
    • 高度なスプレーエンジンは、3つの代替エクスペリエンスを提供します。広い範囲、激しい水浸し、およびターゲットスプレーです。
    • ワイドカバレッジスプレーは、日常使用のための包囲スプレーを生成します。
    • 強力な水浸しスプレーは、髪から石鹸を洗い流すのに理想的な強力なスプレーを提供します。
    • ターゲットスプレーは、筋肉痛をターゲットにするため、またはユーティリティスプレーとして使用するための集中ストリームです。
    • シンプルなサムタブにより、スプレー間のスムーズな移行が可能になります。
    • スプレーノズルはスプレーヘッドの全領域をカバーします。
    • MasterClean™スプレーフェースはお手入れが簡単です。
    • 2.0 gpm(ガロン/分)シャワーヘッドの流量。
    • 1/2インチNPT接続。
    • シャワーアームとフランジは含まれていません。

    材料

    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • ウォールマウント

    節水とリベート

    • WaterSense®ラベルの2.0gpmシャワーヘッドは、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.5 gpmシャワーヘッドよりも最大20%少ない水を使用します。
    • この製品は、建物がLEED®グリーンビルディング評価システムで水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。
    • この製品は、カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)、CALGreen、およびコロラドSB14-103の節水要件を満たしています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-72419
    • コレクションセットBath/Shower Units
    • コレクションAwaken®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4.31
    • 幅(mm)4.31
    • 奥行き(mm)2.88
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • OmniClassNumber23-31 17 19
    • OmniClassタイトルShower Head Fixtures

    対応地域

    北米