製品の公開
Awaken® G110 36" four-function handshower kit, 1.75 gpm
Kohler

Awaken® G110 36" four-function handshower kit, 1.75 gpm

Google翻訳”,

このオールインワン キットには、Awaken G110 1.75 gpm 多機能ハンドシャワー、36 インチのスライドバー、60 インチのメタル ホースが含まれています。高度なスプレー性能により、親指タブをスムーズに回転させるだけで、4 つの異なるスプレー (広い適用範囲、強力なびしょぬれスプレー、ターゲットを絞ったマッサージ、または流量を抑えたスプレー) を実現します。人間工学に基づいたデザインにより、手に持ったときの理想的なバランスと重量により、優れた快適性と使いやすさを実現します。巧みに彫刻されたスプレーフェイスは、現代的でミニマリストなバスを引き立てるシンプルで建築的なフォルムを表しています。

特徴

  • Awaken ハンドシャワーは現代的なデザインが特徴です
  • 3 つのスプレー機能と ADA 準拠の非正極シャットオフ
  • 親指タブによりスプレー間のスムーズな移行が可能
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 36 インチ (914 mm) 金属製スライドバー

材料

  • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い
  • プレミアムメタル構造のスライドバーとシャワーホース

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

インストール

  • 調整可能な取り付けブラケットにより、壁への取り付けに柔軟性が提供されます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-99898-G
  • コレクションセットHandshowers
  • コレクションAwaken®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-04
  • エディション1
  • 高さ(inch)41.63
  • 幅(inch)5.41
  • 奥行き(inch)5.47
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers