製品の公開
K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99901-4D1 Willamette® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Google翻訳”,

柔らかな曲線と新鮮でありながら親しみやすい美学を備えたウィラメット蛇口は、さまざまなバスルームの装飾を引き立てます。この節水型の広く普及している洗面台用蛇口には、設置が簡単で漏れのないUltraGlide®バルブが便利に装備されています。ウィラメットのバス/シャワーの蛇口とウィラメットのバスルームアクセサリーと組み合わせて、統一感を演出します。

特徴

  • 8"-16"センター用の2ハンドルの広く普及したバスルームシンクの蛇口。
  • UltraGlide®で設計されたセラミックディスクバルブは、劣化やミネラルの蓄積に耐え、長期にわたる信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
  • プレミアム素材で作られています。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • 1.2 gpm(ガロン/分)の最大流量。
  • ハンドルは、取り付けを簡単にするためにバルブに事前に組み立てられています。
  • ウィラメットコレクションの他の製品とコーディネートします。

節水とリベート

  • WaterSense®ラベルの付いた1.2gpmの蛇口は、厳格なパフォーマンスガイドラインを満たしながら、標準の2.2 gpmの蛇口よりも少なくとも45%少ない水を使用します。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害-www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product Dimensions

    L 7-13/16", H 5-1/8", W 21-5/8"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-R99901-4D1
  • コレクションセットSink Faucets
  • コレクションWillamette®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures