製品の公開
K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included
Kohler

K-T16115-4A Revival® Rite-Temp® pressure-balancing bath and shower faucet trim with push-button diverter and traditional lever handle, valve not included

Google翻訳”,

リバイバルコレクションの楕円形と丸められたエッジは、古典的にロマンチックな外観を作成します。このバスとシャワーのトリムは、シャワーヘッド、従来のレバーハンドル、および注ぎ口を備えています。それぞれが独自に湾曲したプロファイルを備えています。このトリムを、プッシュボタンダイバータを備えたRite-Temp®圧力平衡バルブと組み合わせて、圧力変動時に希望の水温を維持します。


特徴

  • ハンドル付きのフェースプレート、バススパウト、シャワーアーム、フランジ、シャワーヘッドが含まれています。
  • 従来のレバーハンドルは、オン/オフのアクティブ化と温度設定の両方を制御します。
  • 1/2"NPT接続の5-3/4"非ダイバータバススパウトが含まれています。
  • 統合されたプッシュボタンダイバータ。
  • 単一機能の2.5gpm(9.5 l / min)シャワーヘッドが含まれています。
  • リバイバルの蛇口やアクセサリーとコーディネートして、バスルームを完成させましょう。
  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、水圧変動時に華氏+/-3度以内に出口温度を維持します。
  • シャワーヘッドは、簡単に掃除できるMasterClean™スプレーフェースを備えています。
  • 金属製のハンドルを備えたプレミアム素材の構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • トリムセットの取り付けを完了するには、バルブが必要です。
  • 耐久性と信頼性のためのプレミアム素材構造
  • KOHLERの備品と付属品でリバイバルデザインソリューションを完成
  • 5-3 /4"注ぎ口
  • シャワーアーム付き単機能シャワーヘッド
  • トリムのみ、取り付けを完了するにはバルブが必要

注:この製品は、CAおよびCOに発送できません。

インストール

  • バスマウントまたはデッキマウント。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T16115-4A
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションRevival®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.5
  • 幅(inch)6.5
  • 奥行き(inch)9.13
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers

対応地域

北米