製品の公開
Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm
Kohler

Castia™ by Studio McGee Rite-Temp® bath and shower trim kit, 2.5 gpm

Google翻訳”,

Kohler x Studio McGee の Castia バスルーム蛇口とアクセサリー コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。細部まで細心の注意を払って作られた蛇口は、精密な機械によるローレット加工と繊細に刻印されたレバーの芸術性を示しており、コレクション全体では、パイプ継手の生の美しさへのさりげないオマージュとして、積み重ねられた接続ポイントが表示されています。常に汎用性の高い Castia コレクションは、さまざまな環境に簡単に調和します。

特徴

  • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
  • 高度なスプレーエンジンを備えた多機能シャワーヘッドは、フルカバー、脈動マッサージ、シルクスプレーの 3 つの体験を提供します。
  • 最大流量 2.5 gpm (9.5 lpm)
  • 単一のハンドルでオン/オフの起動と温度設定の両方を制御します
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、スプレーのパフォーマンスを最大化する、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 6-5/8 インチ (168 mm) のバススパウト、スリップフィット接続付き
  • シャワーアームとフランジが付属
  • Castia コレクションの他の製品とコーディネートできます。
  • バルブが必要です(別売り)

材料

  • 金属ハンドルを備えたプレミアム素材構造により、信頼性と耐久性が保証されます。
  • KOHLER® 仕上げは腐食や変色に強い

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-T35918-4Y
  • コレクションセットShower Trim
  • コレクションCastia™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.73
  • 幅(inch)6.52
  • 奥行き(inch)9.74
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
  • Uniclass2015詳細Shower fittings package
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers