製品の公開
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet

    Google翻訳”,
    • スポットフリー仕上げ:オールブライトスポットフリーのステンレス鋼仕上げは、水滴や指紋に抵抗し、よりきれいに見える蛇口を実現します。クローム/ホワイトおよびスポットフリーステンレススチール/マットブラックもご用意しています。
    • 大型ポットを充填するための通気ストリームと強力な洗浄用の強力なスプレーを備えたデュアル機能スプレーヘッド。イージークリーンノズルを使用すると、ミネラルの蓄積を一掃して、強力で長持ちする流れを実現できます。
    • プルダウンテクノロジーに到達:スイベルアダプターを備えた簡単に引き込める18インチのホースを使用すると、シンク内のすべての入手困難な場所に曲がったり、回転したり、到達したりできます。 MAGNETIC DOCKINGは、スプレーヘッドを所定の位置にスナップしてしっかりと保持します。
    • 設置–オプションのデッキプレートと1、2、または3穴シンクで設置するための取り付けハードウェアで準備完了– QUICKCONNECT TECHNOLOGYの給水ラインにより、手で締めることなく設置できます– LIFETIME LIMITED WARRANTYは、蛇口と仕上げを満足のいくようにカバーします。
    • 最適化された高さは、あらゆるキッチンキャビネットの下にフィットします–前方に90°回転するスマートシングルハンドルにより、バックスプラッシュクリアランスのない狭いスペースに設置できます。寸法:蛇口の高さ:16 3/8インチ、注ぎ口の高さ:9インチ、注ぎ口のリーチ91/8インチ。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1673SFS
      Item Weight: 6.06 pounds
      Product Dimensions: 11.4 x 3.9 x 16.4 inches
      Size: 11.5 x 3.9 x 16.4 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included: Components Faucet, Mounting Hardware

    技術仕様
    • Unique refKraus-KPF-1673SFS-Nolen-Kitchen-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションKitchen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets