製品の公開
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet

    Google翻訳”,
    • スポットフリー仕上げ:オールブライトスポットフリーのステンレス鋼仕上げは、水滴や指紋に抵抗し、よりきれいに見える蛇口を実現します。 Chromeとマットブラックでもご利用いただけます。
    • 大型ポットを充填するための通気ストリームと強力な洗浄用の強力なスプレーを備えたデュアル機能スプレーヘッド。イージークリーンノズルを使用すると、ミネラルの蓄積を一掃して、強力で長持ちする流れを実現できます。
    • プルダウンテクノロジーに到達:スイベルアダプターを備えた簡単に引き込める16インチのホースを使用すると、シンク内のすべての入手困難な場所に曲がったり、回転したり、到達したりできます。 MAGNETIC DOCKINGは、スプレーヘッドを所定の位置にスナップしてしっかりと保持します。
    • 取り付け-すべての取り付けハードウェアが含まれている準備ができています– QUICKCONNECT TECHNOLOGYを備えた給水ラインにより、手で締めることなく取り付けることができます– LIFETIME LIMITED WARRANTYは、蛇口と仕上げを満足のいくようにカバーします。
    • 最適化された高さは、あらゆるキッチンキャビネットの下にフィットします–前方に90°回転するスマートシングルハンドルにより、バックスプラッシュクリアランスのない狭いスペースに設置できます。寸法:蛇口の高さ:16 1/2インチ、注ぎ口の高さ:10 1/2インチ、注ぎ口93/8インチ。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1675SFS
      Item Weight: 5.96 pounds
      Product Dimensions: 11.2 x 4.6 x 16.5 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware

    技術仕様
    • Unique refKraus-KPF-1675SFS-Ansel-Dual-Function-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションKitchen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets