製品の公開
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet

    Google翻訳”,
    • スポットフリー仕上げ:オールブライトスポットフリーのステンレス鋼仕上げは、水滴や指紋に抵抗し、よりきれいに見える蛇口を実現します。
    • SOFT AERATED STREAMを使用すると、あらゆるキッチンタスクで大きなポットやピッチャーを簡単に満たすことができます。最高品質のエアレーターは、漏れのない長期的な使用のためのプレミアムセラミックカートリッジで、最適なスプラッシュフリーのパフォーマンスを保証します。
    • HIGH-ARC SPOUTは360°回転して幅広い動きを可能にし、最大の調理器具を掃除するのに十分な高さを提供します。
    • インストール-すべての取り付けハードウェアが含まれている準備ができています-生涯限定保証は、あなたの満足のために蛇口と仕上げをカバーします。
    • 前方に90°回転するスマートシングルハンドルにより、バックスプラッシュクリアランスのない狭いスペースに設置できます。寸法:蛇口の高さ:16 1/2インチ、注ぎ口の高さ:12 1/8インチ、注ぎ口のリーチ8インチ。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1681SFS
      Item Weight: 2.86 pounds
      Product Dimensions: 10.5 x 4.1 x 16.5 inches
      Size: 16.5 Inch
      Style: Modern
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.8 GPM
      Spout Height:12 inches
      Spout Reach: 9 inches
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Handle Material: Metal
      Included Components: Faucet, Water supply lines, Mounting Hardware

    技術仕様
    • Unique refKraus-KPF-1681SFS-Sellette-Kitchen-Bar-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションKitchen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets