製品の公開
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet

    Google翻訳”,
    • インスタントスタイルのアップグレード:流し台にぴったりの流し台デザインの印象的な蛇口。
    • 耐久性のある生涯仕上げ:クラウス仕上げは腐食や錆に強く、業界の耐久性基準を超えており、時間の経過とともに色あせすることはありません。
    • リーチプルダウンテクノロジー:スイベルアダプターを備えた簡単に収納できる柔軟な14インチホースは、シンクの周り全体に屈曲、旋回、到達する機能を備えた幅広い可動範囲を提供します。
    • デュアル機能スプレー:エアゾールストリームと強力なスプレーから選択して、すすぎからスクラブまですべてをカバーします。イージークリーンラバーノズルは、指でスワイプしてきれいに拭き取ります。
    • 永続的なパフォーマンス:頑丈な鉛フリー構造と最高品質のセラミックバルブが、信頼性の高いドリップフリー使用の寿命を提供します-生涯限定保証とカスタマーサービスがあなたを最優先します。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2620SFS
      Item Weight: 4.91 pounds
      Product Dimensions: 8.8 x 2.5 x 15.8 inches
      Size: 15.75 inch
      Style: Oletto Single Handle Pull Down Kitchen Faucet
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware

    技術仕様
    • Unique refKraus-KPF-2620SFS-Oletto-Kitchen-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションKitchen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets