製品の公開
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet

    Google翻訳”,
    • 商用スタイルの蛇口:14インチの範囲が拡張されたスムーズリトラクトスプレーホースの便利さを備えたプロフェッショナルな外観。
    • デュアルファンションスプレーヘッド:エアレーションストリームと強力なスプレーから選択して、すすぎからスクラブまですべてをカバーします。
    • ハイアークスパウト:シンク内およびシンク周辺の幅広い動きに合わせて360°回転します。
    • シングルハンドル設計:前方回転で動作し、最小限のバックスプラッシュクリアランスで狭いスペースに設置できます。
    • 耐久性に優れています:頑丈な鉛フリーのオールメタル構造と最高品質のセラミックカートリッジにより、信頼性の高いドリップフリーの使用が可能です。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2631CH
      Item Weight: 5.9 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.2 x 21.8 inches
      Size: 21.75 inch
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware, Deck Plate

    技術仕様
    • Unique refKraus-KPF-2631CH-Oletto-Kitchen-Faucet
    • コレクションセットFaucet
    • コレクションKitchen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets