製品の公開
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    Google翻訳”,
    kreon aplis 120 は、開口部が 120 mm の円形の埋め込み式ダウンライトです。kreon aplis 120 は、ランプの埋め込み位置やグレア制御を損なうことなく、最大 360 度回転し、30 度傾けることができます。この照明器具は、垂直面と水平面の両方に向けることができます。kreon 120 にはフィルター ホルダーが装備されており、オプションのフィルターを追加できます。120 シリーズは、ダウンライト、指向性、またはウォールウォッシュ照明器具として利用でき、より高いルーメン パッケージが必要とされる幅広い用途に適しています。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_120
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 21
    • OmniClassタイトルSpotlight Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ