製品の公開
aplis 165
aplis 165

    aplis 165

    Google翻訳”,
    kreon aplis 165 directional は、2 つの目的を果たす内蔵スヌートを備えた完全埋め込み型スポットライトです。第一に、スヌートは迷光束を吸収して制御を補助し、第二に、最適化を高めるために追加の光学レンズを固定するための一体型マウント リングを提供します。kreon aplis directional は、360 度の回転調整と 30 度の角度調整が可能で、スポット、フラッド、ワイド フラッド TIR リフレクターの選択と組み合わせると、非常に多用途なアクセント照明ツールになります。kreon aplis 165 ウォールウォッシャーは、垂直面でほぼ完璧な均一性を実現します。これは、ダウンライト コンポーネントを効果的に維持しながら、180 度のビーム角度で隣接する壁の最上部に光を反射できる独自の光学設計によって可能になりました。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_165
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ