製品の公開
aplis 80
aplis 80
aplis 80
aplis 80

    aplis 80

    Google翻訳”,
    kreon aplis 80 は、開口部 80 mm の円形の埋め込み式ダウンライトです。kreon aplis 80 は、ランプの埋め込み位置やグレア制御を損なうことなく、最大 360 度回転し、30 度傾けることができます。この照明器具は、垂直面と水平面の両方を照らすことができます。kreon aplis 80 には、フィルター ホルダーとグレア防止リングが装備されています。kreon aplis 80 は、ダウンライト、指向性照明、またはウォールウォッシュ照明器具として利用でき、幅広い用途に適しています。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_80
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ