製品の公開
aplis in-line 120
aplis in-line 120
aplis in-line 120

    aplis in-line 120

    Google翻訳”,
    kreon diapason 120 は、高く評価されている diapason シリーズの中で最大の製品です。大胆な印象を与えるように設計されたこのスポットライトは、最先端の LED 光源とレンズ付きリフレクターを組み合わせ、洗練された広々とした形状で比類のない光制御を提供します。kreon diapason 120 は、堂々とした存在感と優れた照明性能を提供します。黒または白の色が用意されており、空間に最適な美観を選択できます。kreon diapason 120 の多用途な照明制御オプションで、無限の照明の可能性を解き放ちます。さまざまなレンズ光学系、色温度、演色評価数から選択して、希望する雰囲気や雰囲気を実現できます。円筒形のグレア防止装置を含めるオプションにより、正確な光管理が保証され、視覚的な快適さが最大限に高まります。取り付けは柔軟です。トリムレス プラスターキットによる埋め込み取り付け、M10 スレッドによる安全な固定、ギア ボックスによる表面取り付け、または 48V トラック システムへの取り付けが可能です。kreon diapason 120 は、建築上のニーズに簡単に適応します。 Kreon Diapason 120 で、パフォーマンスと美観の完璧な融合を体験してください。サイズが大きいため、広大な空間、壮大なインテリア、建築上の焦点を驚くほどの効果と洗練さで照らすのに最適です。Kreon Diapason 120 で、非凡な魅力を引き出し、魅惑的な照明構成を作りましょう。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_inline_120
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ