製品の公開
aplis in-line 165
aplis in-line 165

    aplis in-line 165

    Google翻訳”,
    kreon aplis in-line 165 directional は、2 つの目的を果たすスヌートが組み込まれた完全埋め込み型スポットライトです。まず、迷光束を吸収して制御を補助し、次に、最適化を高めるために追加の光学レンズを固定するための一体型マウント リングを提供します。kreon aplis in-line 165 directional は、360 度の回転調整と 30 度の角度調整が可能で、スポット、フラッド、ワイド フラッド TIR リフレクターの選択と組み合わせると、非常に用途の広いアクセント照明ツールになります。kreon aplis in-line 165 ウォールウォッシャーは、垂直面でほぼ完璧な均一性を実現します。これは、ダウンライト コンポーネントを効果的に維持しながら、180 度のビーム角度で隣接する壁の最上部に光を反射できる独自の光学設計によって可能になりました。 kreon aplis 165 in-line は、高いルーメン出力を備えているため、ショールーム、公共エリア、廊下、展示エリア、天井の高いスペースなど、多くの光が必要な広いエリアの照明に最適です。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_inline_165
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ