製品の公開
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40

    aplis in-line 40

    Google翻訳”,
    kreon aplis in-line 40 は、円形を特徴とするトリムレスの埋め込み式ダウンライト シリーズです。これらのダウンライトは 40 mm の開口部を備えています。kreon aplis in-line 40 は、光源自体に注目を集めます。特に狭いスペースに適した kreon aplis in-line 40 は、ダウンライト、指向性、またはウォールウォッシュ照明器具として使用できます。このシリーズには、クラシックな黒と白のオプションだけでなく、ガン ブラックやレッド サテン コッパーなどのより特徴的なオプションを含む、さまざまな仕上げの標準ルーバーが用意されています。通常の斜めルーバーに加えて、代替のドロップ ルーバーを黒または白で選択できます。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_inline_40
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ