製品の公開
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard

    aplis in-line 80 standard

    Google翻訳”,
    kreon aplis in-line 80 は、開口部 80 mm の円形の埋め込み式ダウンライトです。kreon aplis in-line 80 は、ランプの埋め込み位置やグレア制御を損なうことなく、最大 360 度回転し、30 度傾けることができます。この照明器具は、垂直面と水平面の両方に向けることができます。kreon aplis in-line 80 には、フィルター ホルダーとアンチグレア リングが装備されています。kreon aplis in-line 80 は、ダウンライト、指向性、またはウォールウォッシュ照明器具として利用でき、幅広い用途に適しています。aplis in-line 80 シリーズでは、クラシックな黒と白のオプションだけでなく、ガン ブラックやレッド サテン コッパーなどのより特徴的な選択肢を含む、さまざまな仕上げも提供しています。通常の斜めルーバーに加えて、ダウンライト バージョンの 1 つには、黒または白の代替ドロップ ルーバーが用意されています。プラスターキットは、シャドウギャップ付きまたはシャドウギャップなしのものが利用可能です。
    技術仕様
    • Unique refkr_aplis_inline_80
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed downlight luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ