製品の公開
diapason 80
diapason 80

    diapason 80

    Google翻訳”,
    kreon diapason 80 は、有名な kreon diapason シリーズに新たに加わった注目のスポットライトです。このスポットライトは、最先端の LED 光源とレンズ付きリフレクターを備え、コンパクトでスタイリッシュなボディで卓越した光制御を実現します。kreon diapason 80 は、同じ高い品質基準を維持しながら、強化された照明体験を提供します。黒または白の色が用意されており、あらゆるインテリア デザインにシームレスに統合できます。kreon diapason 80 の多用途な光制御オプションで創造性を発揮してください。さまざまなレンズ光学系、色温度、演色性指数から選択して、照明を正確な仕様に合わせて調整できます。円筒形のグレア防止装置が含まれているため、正確な光抑制が保証され、視覚的な快適性が最大限に高まります。取り付けは柔軟です。トリムレス プラスターキットによる埋め込み取り付け、M10 スレッドによる安全な固定、ギア ボックスによる表面取り付け、または 48V トラック システムへの取り付けが可能です。kreon diapason 80 は、建築上のニーズに簡単に適応します。 kreon diapason 80 で、パフォーマンスと美観の完璧な融合を体験してください。サイズが大きいため、照明の存在感がより強くなり、さまざまな空間を優雅かつ洗練された雰囲気で照らすのに最適です。
    技術仕様
    • Unique refkr_diapason_80
    • コレクションセットLighting
    • コレクションprojectors & track systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ