製品の公開
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    kreon kagi は、直線照明とアクセント照明を組み合わせた革新的で極めて多用途なプロファイル システムです。基本的な 24V プロファイルは、埋め込み式または表面取り付け式で、オプションで直径 16mm または 26mm の連続サテン ライト チューブを装備して、持続的な柔らかい光を分散させることができます。巧妙な接合部により、24V プロファイルの垂直な 90° 傾斜した第 2 レベルの接続が可能になります。さらに、円形または四角形のスポットライトやウォールウォッシャーをメイン プロファイルにクランプして追加できます。トラック上のスポットライトの位置を変更できます。
    技術仕様
    • Unique refkr_kagi_profile_26
    • コレクションセットLighting
    • コレクションprofile systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)24
    • 幅(mm)26
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ