製品の公開
up in-line 165
up in-line 165
up in-line 165
up in-line 165

    up in-line 165

    Google翻訳”,
    Kreon インラインアップ 165 は、ミニマルな外観と光学的機能性を特徴とする床埋め込み型アップライトの中で最大の製品です。このシリーズは、正方形と円形の両方のフォームを提供し、黒または白の裏地付き強化ガラス仕上げで、周囲にシームレスに溶け込む細身のサテン ステンレス スチール トリムが付いており、シームレスな統合が保証されます。LED モジュールは照明器具内に深く埋め込まれており、正確なアップライト用の反射防止ルーバーまたは垂直照明用のウォールウォッシュ オプティクスを選択して制御します。ユニットは IP67 で密閉されており、ダイキャスト アルミニウムとステンレス スチールのハウジングを備え、最も過酷な環境から保護します。
    技術仕様
    • Unique refkr_up_inline_165
    • コレクションセットLighting
    • コレクションrecessed floor luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードSs_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting systems
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ