製品の公開
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    Google翻訳”,
    Kreon インラインアップ 165 は、ミニマルな外観と光学的機能性を特徴とする床埋め込み型アップライトの中で最大の製品です。このシリーズは、正方形と円形の両方のフォームを提供し、黒または白の裏地付き強化ガラス仕上げで、周囲にシームレスに溶け込む細身のサテン ステンレス スチール トリムが付いており、シームレスな統合が保証されます。LED モジュールは照明器具内に深く埋め込まれており、正確なアップライト用の反射防止ルーバーまたは垂直照明用のウォールウォッシュ オプティクスを選択して制御します。ユニットは IP67 で密閉されており、ダイキャスト アルミニウムとステンレス スチールのハウジングを備え、最も過酷な環境から保護します。
    技術仕様
    • Unique refkr_up_inline_165_cir
    • コレクションセットLighting
    • コレクションoutdoor lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)97
    • 幅(mm)155
    • 奥行き(mm)155
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)