製品の公開
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    5つ星のうち3.03.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    デザイナーLucidiPevereこの素晴らしくミニマリストのコーヒーテーブルは、数学的エレガンスと美的美しさを兼ね備えています。メビウスは、数学のメビウスの帯の原理に従って、1枚の金属シートから形成されています。これにより、独特の外観が得られ、強度と安定性が向上します。板金で作られたMobiusには、ガラスの表面がある場合とない場合があり、透明またはスモークのいずれかの種類で提供できます。モダニストのリビングルームに理想的なMobiusは、プロフェッショナルな家庭環境に未来的で美しいタッチを加えます。
    技術仕様
    • Unique refmobius
    • コレクションセットDesign tables
    • コレクションMetal coffee table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-01-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)215
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)200
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル