製品の公開
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
Icon LED Round Wall Mirror
    Krugg Reflections

    Icon LED Round Wall Mirror

    5つ星のうち4.34.3(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    Iconバスルームミラーは、すっきりとしたラインと革新的なLED照明を備えたクラシックな丸い壁掛け鏡で、パウダールーム、マスターバス、専用バスルームに最先端のデザインを選択できます。あらゆるバスルーム建築の焦点として、シングルまたはツインの洗面化粧台にLEDイルミネーションウォールミラーを掛けます。

    仕様
      • Dimmable LED Task Lighting
      • Integrated Touch Sensor Control w Memory
      • 6000K LED Lighting
      • 2200 Lumens
      • CRI +90
      • Integrated Defogger

      -------------------------------------------------------------------------------------

      • Class 2 Silver backed/Copper Free Polished Edge Mirror
      • Single Phase Wire Installation
      • Surface Mount Installation
      • Includes install Hardware

      ___________________________________________________

      • Conforms to UL Std .962
      • Cert. to CSA std. C22.2 No 250.0-08
      • ETL Intertek 5004931

      ___________________________________________________

      • 120Vac, 60Hz, 36.3W
      • Electric Current .33A
      • Wattage 36.3W


    技術仕様
    • Unique reficon-round-mirror
    • コレクションセットLED Mirrors
    • コレクションIcon
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)24
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)1.5
    関連
    • 主なマテリアルミラーガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.5 4.5 (70)
    5つ星のうち3.9 3.9 (11)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)