このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

KS-QUADRO E 12-2,0-DM

Unique ref.: ks_quadro_e_12_2-0_dm
ブランド名: KS-Quadro
製品ファミリー: calcium silicate
製品グループ: KS-Quadro / CS (calcium silicate)
公開日: 2017-11-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats. The construction system with the continuous, vertical installation channels over the entire wall height at a distance of 12.5 cm allows simple and substance-friendly integration of electrical and communication lines. Cables are laid in the wall without opening / slitting.

vertical e-perforation compressive strength fb = 12 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 7,0 [N/mm²] mortar M 10


主なマテリアル: Calcium silicate
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - レンガ
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Bricks
UNSPSC コード: 301316
Uniclass 1.4 コード: L83122
Uniclass 1.4 詳細: Wall units
Uniclass 2.0 コード: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 詳細: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 詳細: Masonry wall systems
NBS Reference コード: 25-12-10
NBS Reference 詳細: Brick Panel Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 73 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
OmniClass Number: 23-13 35 21 13
OmniClass Title: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic
  • Germany
  • Switzerland

BIMobject®