製品の公開
GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-
Kvänum

GLF11- Base unit for induction hobs with integrated extractor,two tall drawers, GLF11-

Google翻訳”,
ハンドルフリーのIHコンロ用キッチンキャビネット、一体型抽出器、2つの背の高い引き出し付き
仕様
  • Inside drawers made of solid oak Available in 800, 900 mm width and in 580 mm depth
技術仕様
  • Unique refbase-unit-GLF11
  • コレクションセットH10-Art
  • コレクションBase unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_60_65_94_45
  • Uniclass2015詳細Kitchen canopies
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
  • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework