製品の公開
Base unit with two shelves, U-
Base unit with two shelves, U-
    Kvänum

    Base unit with two shelves, U-

    Google翻訳”,
    ハンドルフリーのキッチンキャビネット、棚2段、ヒンジドア付き
    仕様
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
    技術仕様
    • Unique refbase-unit-U
    • コレクションセットH10-Art
    • コレクションBase unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen canopies
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
    • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework