製品を公開する
Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, two shelves, SMM1-60

Google翻訳,
2台の一体型電子レンジ、2つの棚を備えたキッチンキャビネット
仕様
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
技術仕様
  • 固有参照番号tall-unit-SMM1-60-58
  • 製品ファミリH10-Art
  • 製品グループTall unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-30
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2190
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass 2015 コードPr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 説明Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClass 番号23-21 19 15 33 11
  • OmniClass タイトルResidential Kitchen Specialty Casework

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド