製品の公開
Tall unit with four tall inside drawers and two shelves, LRL-
Tall unit with four tall inside drawers and two shelves, LRL-
    Kvänum

    Tall unit with four tall inside drawers and two shelves, LRL-

    Google翻訳”,
    4つの背の高い引き出しと2つの棚を備えたキッチンキャビネット
    仕様
    • Inside drawer made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 400, 500, 580 mm depth
    技術仕様
    • Unique reftall-unit-LRL
    • コレクションセットH10-Art
    • コレクションTall unit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_60_65_94_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen canopies
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
    • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 11
    • OmniClassタイトルResidential Kitchen Specialty Casework