Kwikset Signature Series製品で、デザイナースタイルと優れたセキュリティにステップアップします。ハリファックスは洗練さとシンプルさを兼ね備えており、このデザインは現代の家の理想的なアクセントになっています。この通路のノブ/レバーは、ロックが不要な室内ホールやクローゼットの用途に最適であるため、ノブ/レバーはいつでも自由に回転できます。ノブ/レバーはリバーシブルで、左右両方のドアに取り付けられます。アイアンブラックの豊かな色調が、この製品に最後の仕上げを加えています。アイアンブラック仕上げは、製品のスタイルに豊かで温かみのある補完を提供します。 Kwiksetのドアハンドル、ドアレバー、ドアノブ、デッドボルト、ドアハンドルセットは、あなたが住んでいる世界のために作られています。これらのインテリアドアハンドルは、モダンでもトラディショナルでも、家にぴったりです。あなたの次の家の改善プロジェクトのためにあなたの家の家具と装飾と調和するためにサテンニッケル、磨かれたクロム、磨かれた真鍮、ベネチアンブロンズ、または鉄黒の仕上げから選んでください。これはあなたが住んでいる世界のために作られたスタイルです。私たちのハードウェアは、スタイルのためにセキュリティを犠牲にする必要がないように設計されています。私たちのドアハードウェアは、友人や家族を歓迎し、あなたを際立たせるように設計されています。それらは実用性を超えて作られています。彼らはスタイルで構築されています。結局のところ、それはあなたの世界であり、私たちはそれを保護するためにここにいるからです。アイアンブラックのハリファックスドアレバーは、廊下やクローゼットのドアハンドルなど、ロック機能を必要としない室内ドアに使用できます。完全にリバーシブルな現代的なレバーは、すべての標準的なドアサイズに合うように調整可能なラッチを備えた左利きのドアと右利きのドアの両方に取り付けることができます。最新のドアハンドルはADA/ANSI A117.1の要件を満たし、すべての障害者がアクセスできるようにします。取り付けが簡単な位置合わせポストと強化されたスプリングにより、Kwiksetレバーが時間の経過とともにたるまないようにします。 Kwiksetパッセージレバーはドライバーだけで数分で簡単に取り付けられます。この四角いレバーはANSI/BHMAグレード2認定を受けています。生涯の機械的および仕上げ保証。 Kwiksetのドアハードウェアとドアハンドルは、すべての家に素晴らしいスタイルを提供します。これらのモダンなドアレバーは、サテンニッケル、ポリッシュクローム、ベネチアンブロンズ、アイアンブラックで提供されます。クイックセットの通路レバーは、廊下やクローゼットのドアに最適です。最新のドアハンドルは、ほとんどの標準的な準備済みドアで機能します。これらのKwiksetレバーは、すばやく取り付けて、左利き用および右利き用のドアに取り付けることができます。四角い通路のドアレバーと取り付けハードウェアと説明書が含まれています。 Kwiksetドアノブと最新のドアロックは、室内ドアに使用できます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |