Kwikset Signature Series製品で、デザイナースタイルと優れたセキュリティにステップアップします。 Montaraハンドルセットを使用すると、セキュリティが強化され、簡単にフィットします。デッドボルトとハンドルセットの2点のロックにより、2倍のセキュリティが提供されます。また、ハンドルセットの下部にある調整可能なスルーボルトにより、取り付けが簡単になり、ドアの下部の穴に合わせて調整できるので安心です。アーチ型のデザインにより、Montaraハンドルセットは、玄関ドアにセキュリティとスタイルの両方を追加します。この単気筒ハンドルセットは、外側のキーまたは内側のターンボタンでロックまたはロック解除できます。 SmartKey Re-key Technologyを使用すると、誰があなたの家にアクセスできるかを制御できます。 3つの簡単なステップで数秒で自分でロックのキーを再入力します。最近引っ越したり、子供に鍵をなくしてもらいましたか?キーを再入力する時が来ました。 SmartKeyは、最高レベルの住宅用セキュリティを提供し、バンプガードを備えてロックの衝突から保護します。ベネチアンブロンズ仕上げは、独特のブロンズのハイライトを明らかにするために手でこすられ、製品のスタイルに豊かで温かみのある補完を提供します。
メーカーから
業界のリーダーとして、Kwiksetは60年以上にわたって信頼できるセキュリティを提供しており、セキュリティ、安心、スタイル、革新の代名詞となっています。 Montaraハンドルセットを使用すると、セキュリティが強化され、簡単にフィットします。デッドボルトとハンドルセットの2点のロックにより、2倍のセキュリティが提供されます。また、ハンドルセットの下部にある調整可能なスルーボルトにより、取り付けが簡単になり、ドアの下部の穴に合わせて調整できるので安心です。アーチ型のデザインのMontaraハンドルセットは、玄関のドアにセキュリティとスタイルの両方を追加します。Junoのエレガントで伝統的なスタイルは、ほとんどのデザインスタイルと完全に調和しています。ベネチアンブロンズ仕上げは、独特のブロンズのハイライトを明らかにするために手でこすられ、製品のスタイルに豊かで温かみのある補完を提供します。この単気筒ハンドルセットは、外側のキーでロックまたはロック解除できます。または、内側のSmartkey Re-key Technologyのターンボタンを使用すると、誰があなたの家にアクセスできるかを制御できます。 3つの簡単なステップで数秒で自分でロックのキーを再入力します。最近引っ越したり、子供に鍵をなくしてもらいましたか?鍵を再設定する時が来ました。 SmartKeyは、最高レベルの住宅用セキュリティを提供し、バンプガードを備えてロックの衝突から保護します。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |