製品の公開
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
    Kwik-Wall Company

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Google翻訳”,
    操作可能な壁:モデル3020モデル3020は、耐久性のあるスチールスキンと溶接されたスチールフレームを組み合わせて、優れた耐久性と最大限のサウンドコントロールを実現します。オプションの音響基板パネルスキンも利用できます。多方向壁システムは、90°の「X」、「L」、「T」の交差点を利用する構造用アルミニウムトラックから吊り下げられた手動操作の個別パネルで構成され、無制限の方向の多様性を可能にします。
    技術仕様
    • Unique ref3020_4in_Multi_Directional
    • コレクションセットOperable Partitions
    • コレクションOperable Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-05-26
    • エディション4
    • 高さ(inch)288
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 39
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Panel Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ